1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อเฟอร์รูล ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก สเตนเลส (สำหรับประเภทมิลลิเมตร)

ข้อต่อเฟอร์รูล ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก สเตนเลส (สำหรับประเภทมิลลิเมตร)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจากแบรนด์ MISUMI เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตในเอเชีย เลือกสินค้าตามการใช้งานลักษณะต่าง ๆ ของคุณ ผู้ผลิตชิ้นส่วนท่อ/สินค้าอุปกรณ์ไฮดรอลิกสัญชาติไต้หวัน ซึ่งก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 1980 ISO: ได้รับการรับรองมาตรฐาน 9001 ในปี 2006 ได้มาตรฐานคุณภาพระดับโลก

รหัสสินค้า
F03M
F04M
F06M
F08M
F10I
F10M
F12M
F20I
F25I
F30I
F40I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD D
(Ø)
มาตรฐาน

฿ 500.00

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 25 วัน 3mmมิเตอร์วัดไฟ

฿ 232.26

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 4mmมิเตอร์วัดไฟ

฿ 232.26

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 6mmมิเตอร์วัดไฟ

฿ 238.45

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 8mmมิเตอร์วัดไฟ

฿ 232.26

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1/8 นิ้วนิ้ว

฿ 257.03

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 10mmมิเตอร์วัดไฟ

฿ 281.81

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 12mmมิเตอร์วัดไฟ

฿ 232.26

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 1/4 นิ้วนิ้ว

฿ 238.45

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 5/16 นิ้วนิ้ว

฿ 244.65

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 3/8 นิ้วนิ้ว

฿ 281.81

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1/2 นิ้วนิ้ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ข้อต่อเฟอร์รูล แขน วัสดุ สเตนเลส
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยนตรง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 20.58 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท ซ็อกเก็ตชนิดขัน