(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าจากแบรนด์ MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่สุด บริษัทนี้เป็นผู้ผลิตสายพานที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดรายหนึ่งในประเทศจีน นับตั้งแต่ก่อตั้งใน ค.ศ. 1995 บริษัทนี้ก็ผลิตและจำหน่ายสายพานไทม์มิ่งเป็นสินค้าเด่น
รหัสสินค้า |
---|
HTBNV1245-S3M-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของสายพาน (มม.) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของสายพาน (นิ้ว) (นิ้ว) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความยาวเส้นรอบวงของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239.33 | SUPER TORQUE TIMING BELT(S3M) | 5 ชิ้น | 18 วัน | 6 | 0.23622 | 415 | 1245 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | S3M | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน แบบกลม แรงบิด สุด |
แรงบิด เกียร์ | แรงบิด สูง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HTBNV1245-S3M-60 ในชุด สายพานไทม์มิ่งแรงบิดสูง S3M
รหัสสินค้า |
---|
HTBNV1056-S3M-150 |
HTBNV1056-S3M-60 |
HTBNV1110-S3M-100 |
HTBNV1263-S3M-100 |
HTBNV1263-S3M-150 |
HTBNV1263-S3M-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของสายพาน (มม.) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของสายพาน (นิ้ว) (นิ้ว) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความยาวเส้นรอบวงของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.76 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 15 | 0.59055 | 352 | 1056 | ||
฿ 239.33 | 5 ชิ้น | 18 วัน | 6 | 0.23622 | 352 | 1056 | ||
฿ 265.34 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 0.3937 | 370 | 1110 | ||
฿ 286.15 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.3937 | 421 | 1263 | ||
฿ 327.77 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 15 | 0.59055 | 421 | 1263 | ||
฿ 249.73 | 5 ชิ้น | 18 วัน | 6 | 0.23622 | 421 | 1263 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง