(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การจัดตำแหน่งของสวิตช์เซ็นเซอร์ทำได้ง่าย
อุปกรณ์มาตรฐานของเคเบิลโรบอท
รหัสสินค้า |
---|
ZE157A |
ZE157B |
ZE237A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงดัน โหลดไฟฟ้า (1) | โหลดไฟฟ้า ช่วง กระแสไฟฟ้า (1) | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,008.05 | KOG ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1000 | 4.5 ถึง 28 V DC | DC40 mA หรือน้อยกว่า | เอาต์พุต 3-Line NPN | ยื่นออกด้านข้าง | 15 | ||
฿ 1,122.94 | KOG ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3000 | 4.5 ถึง 28 V DC | DC40 mA หรือน้อยกว่า | เอาต์พุต 3-Line NPN | ยื่นออกด้านข้าง | 35 | ||
฿ 1,008.05 | KOG ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1000 | 10 ถึง 28 V DC | 2.5 - 20 mADC (ที่ 25 ° C, 10 mA ที่ 60 ° C) | 2- ขดลวด | ส่วนที่ยื่นออกมา | 15 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง