(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทการใช้งาน: ใช้ติดบนวัสดุ
· กาว/เทป: มี
· รายละเอียดจำเพาะ: ชนิดเรียบ
·ปริมาณต่อแพ็คเกจ: 1
รหัสสินค้า |
---|
KS138-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | รูปทรง | ขนาด (ด้านที่สั้นกว่า) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านยาว) (มิลลิเมตร) | จดทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 383.15 | PLATES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ห้องแป้งห้องแต่งตัว TOILET | ประเภทแนวนอน | 30 | 130 | สัญลักษณ์ผู้ชายและผู้หญิงสำหรับห้องน้ำ |
กำลังโหลด …
แบบหล่อ การใช้งาน | วาง | กาว เทป | มี | สเปค | ชนิดแผ่นเรียบแบน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 | สี | เงิน (พื้นผิวกระจก) |
ปริมาณ 1P(ชิ้น) | 1 | หน้าในแคตตาล็อก | 214 (ด้านบน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KS138-5 ในชุด ป้ายสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
KS138-2 |
KS448-1 |
KS448-2 |
KS448-3 |
KS448-4 |
KS778-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | รูปทรง | ขนาด (ด้านที่สั้นกว่า) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านยาว) (มิลลิเมตร) | จดทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 419.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | แผ่นป้าย (ห้องประชุมห้อง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ฯลฯ ) | ประเภทแนวนอน | 30 | 130 | OFFICE | ||
฿ 278.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประตูที่เกี่ยวข้อง | แบบเหลี่ยม | 40 | 40 | ผลัก | ||
฿ 278.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประตูที่เกี่ยวข้อง | แบบเหลี่ยม | 40 | 40 | ดึง / PULL | ||
฿ 278.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประตูที่เกี่ยวข้อง | แบบเหลี่ยม | 40 | 40 | ห้ามผ่าน/ปิด | ||
฿ 296.77 | 1 ชิ้น | 19 วัน | ทางออกฉุกเฉิน, ไฟไหม้, ถังดับเพลิง, ปลอดบุหรี่, ความปลอดภัย ฯลฯ | แบบเหลี่ยม | 40 | 40 | ป้ายห้ามสูบบุหรี่ | ||
฿ 485.30 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ห้องแป้งห้องแต่งตัว TOILET | แบบเหลี่ยม | 70 | 70 | สุภาพบุรุษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง