(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจแบบแมนนวล ชนิดความละเอียดสูง / ความแข็งแกร่งสูง
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เลือกช่วงได้) | 41 ถึง 70 มม | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 50.1 ถึง 100 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (หยาบ)(องศา) | 360° |
---|---|---|---|---|---|
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ละเอียด)(องศา) | ±3° | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ล้างอะโนไดซ์ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 20.1 ถึง 25 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง(Ø) | 68 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 98 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 25 |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | การมี | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 15µm/360° (พื้นผิว Run-out) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)("/ N •ซม.) | 0.31 |
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน Holoaxial | แคลมป์ยึด | ตรงข้าม | ย้อนกลับ | ฟรี มาตรฐาน |
วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน | ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RM07A-C1 ในชุด สเตจหมุนแบบแมนนวล (ขัดผิวสำเร็จแบบความละเอียดสูง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง