(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจแบบแมนนวล ชนิดความละเอียดสูง / ความแข็งแกร่งสูง
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 91 ถึง 120 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 91 ถึง 120 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 100.1 ถึง |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ±10 ถึง 30 มม | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ±10 ถึง 30 มม | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ |
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 40.1 ถึง 50 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 100 |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 176.4 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) | ±12.5 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)(มิลลิเมตร) | ±12.5 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 44 | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | ≦2 µm/25 มม. |
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)("/ N •ซม.) | 0.08 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ Holoaxial | แคลมป์ยึด | แผ่นดิสก์ |
ย้อนกลับ | ฟรี มาตรฐาน | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน | ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ความละเอียด(มิลลิเมตร) | 10µm/สเกล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YM10F-C1 ในชุด สเตจลูกกลิ้งแบบสลับ แกน XY แบบแมนนวล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง