1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่ออะลูมิเนียมแบบกลมสำหรับทำงานอดิเรก (ยาว 300 มม.)

DIY SUPPLIES

ท่ออะลูมิเนียมแบบกลมสำหรับทำงานอดิเรก (ยาว 300 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 129.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หมายเหตุ: แต่ละรายการมีเพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น

รหัสสินค้า
AMH1601
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 129.29

DIY SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท วัสดุ สำหรับ DIY วัสดุของวัตถุดิบ DIY อะลูมิเนียม DIY วัสดุ ท่อเหล็ก
ความหนา(มิลลิเมตร) 1 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 300 OD(φ) 16
สเปค ท่อกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AMH1601 ในชุด ท่ออะลูมิเนียมแบบกลมสำหรับทำงานอดิเรก (ยาว 300 มม.)