(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ ช่อง ที่ ผลิตโดยการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป งานขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
AC08551 |
AC10121 |
AC10128 |
AC10751 |
AC10758 |
AC12141 |
AC12148 |
AC12181 |
AC12188 |
AC1292 |
AC1492 |
AC16251 |
AC16252 |
AC1892 |
AC20207 |
AC20208 |
AC5592 |
AC7592 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.69 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 5.5 | 1 | 995 | ||
฿ 150.29 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 12 | 1 | 995 | ||
฿ 205.34 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 1 | 1820 | ||
฿ 137.42 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 7.5 | 1 | 995 | ||
฿ 184.52 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 7.5 | 1 | 1820 | ||
฿ 187.44 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 14 | 1 | 995 | ||
฿ 248.92 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 14 | 1 | 1820 | ||
฿ 199.20 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 18 | 1 | 995 | ||
฿ 293.42 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 18 | 1 | 1820 | ||
฿ 226.45 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 12 | 1 | 1995 | ||
฿ 302.15 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 14 | 1 | 1995 | ||
฿ 326.35 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 25 | 1.5 | 995 | ||
฿ 573.00 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 25 | 1.5 | 1995 | ||
฿ 322.09 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 18 | 1 | 1995 | ||
฿ 368.98 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 20 | 20 | 2 | 995 | ||
฿ 733.00 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 20 | 2 | 1995 | ||
฿ 168.39 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 5.5 | 1 | 1995 | ||
฿ 199.61 | U-SHAPED CHANNELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 7.5 | 1 | 1995 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A6063 | กระบวนการเตรียมผิว | B2 alumite (ล้าง anodize) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง