1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อะลูมิเนียม แผ่นเพลท เรียบ (B2 alumite) ซีรี่ส์ MA (รหัสสินค้า)

อะลูมิเนียม แผ่นเพลท เรียบ (B2 alumite) ซีรี่ส์ MA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหล็กแบน อะลูมิเนียมกระบวนการแปรรูป ง่ายและสามารถใช้กับแอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
AH1021
AH1022
AH1031
AH1032
AH1221
AH1222
AH1521
AH1522
AH1531
AH1532
AH2021
AH2022
AH2031
AH2032
AH2521
AH2522
AH2531
AH2532
AH3031
AH3032
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด (ความหนาของ แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาวรวม)
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง)
(มิลลิเมตร)

฿ 115.15

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -299510

฿ 163.39

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -2199510

฿ 148.07

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -399510

฿ 221.48

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 35 วัน -3199510

฿ 127.29

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -299512

฿ 188.28

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -2199512

฿ 140.95

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -299515

฿ 212.13

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -2199515

฿ 183.17

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 12 วัน -399515

฿ 296.64

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -3199515

฿ 169.51

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -299520

฿ 268.28

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -2199520

฿ 206.14

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน 10399520

฿ 338.62

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 35 วัน -3199520

฿ 201.65

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -299525

฿ 329.23

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -2199525

฿ 236.98

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -399525

฿ 401.25

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -3199525

฿ 263.35

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -399530

฿ 473.25

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 40 วัน -3199530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา วิธีการ ตัด (ยังไม่เสร็จ) วัสดุ A6063 กระบวนการเตรียมผิว B2 alumite (ล้าง anodize)