(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บันทึก:คำสั่งซื้อจัดการจากหนึ่งชิ้นขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
AK00991 |
AK12121 |
AK15151 |
AK15251 |
AK15252 |
AK20201 |
AK20202 |
AK20301 |
AK20302 |
AK20401 |
AK20402 |
AK25251 |
AK25252 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (height> = width) (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 196.91 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 9 | 995 | 1.2 | ||
฿ 242.74 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 12 | 995 | 1.2 | ||
฿ 395.93 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 15 | 995 | 1.2 | ||
฿ 355.36 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 25 | 995 | 1.5 | ||
฿ 629.53 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 25 | 1995 | 1.5 | ||
฿ 355.38 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 20 | 995 | 1.5 | ||
฿ 701.00 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 20 | 20 | 1995 | 1.5 | ||
฿ 507.42 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 30 | 995 | 2.0 | ||
฿ 938.64 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 30 | 1995 | 2.0 | ||
฿ 598.40 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 40 | 995 | 2.0 | ||
฿ 1,117.06 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 40 | 1995 | 2.0 | ||
฿ 522.08 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 25 | 995 | 2.0 | ||
฿ 1,058.97 | SQUARE METAL PIPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 25 | 1995 | 2.0 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง