1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

BACS ซีรีส์แผ่นเพลทหนา, สเเตนเลส

BACS ซีรีส์แผ่นเพลทหนา, สเเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 152.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเเตนเลสแผ่นบางที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
HS0531
HS0532
HS0543
HS0564
HS1043
HS1310
HS1320
HS2043
HS2310
HS2320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด (ความหนาของแผ่นเพลท)
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาวรวม)
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง)
(มิลลิเมตร)

฿ 152.00

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 1 วัน -0.5300100

฿ 273.00

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 10 วัน 100.5300200

฿ 480.78

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 10 วัน -0.5400300

฿ 776.34

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 10 วัน -0.5600400

฿ 975.00

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 10 วัน -1400300

฿ 285.50

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 12 วัน -1300100

฿ 396.79

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 12 วัน -1300200

฿ 1,578.21

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 12 วัน -2400300

฿ 390.14

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102300100

฿ 782.86

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 10 วัน -2300200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา วิธีการ ตัด (ยังไม่เสร็จ) วัสดุ SUS430 ปริมาณ 1P(ชิ้น) 1