1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พีวีซี อะคริลิค พีตัวควบคุม ความร้อนของ วัสดุ P (รหัสสินค้า)

DIY SUPPLIES

พีวีซี อะคริลิค พีตัวควบคุม ความร้อนของ วัสดุ P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,233.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่อง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เครื่องทำความร้อน (AHC55)ช่วงการปรับประมาณ 50 ถึง 100%

รหัสสินค้า
ACR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,233.00

DIY SUPPLIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับ DIY เครื่องมือ DIY ·ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ การทำความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด:200W ช่วงที่ แบบปรับได้:โหลดไฟฟ้า ประมาณ 50 ถึง 100%:โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACR ในชุด พีวีซี อะคริลิค พีตัวควบคุม ความร้อนของ วัสดุ P