(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· ชนิดของลูกล้อ : มีแผ่นเพลท / การรับโหลด (daN) : ยางสังเคราะห์ / สต๊อปเปอร์ : ไม่มี / วัสดุโครงล้อ : สเตนเลส
/ จำนวนบรรจุในแพ็ค (ชิ้น) : 1
รหัสสินค้า |
---|
KHN-251 |
KHN-252 |
KHN-321 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.53 | CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 35 | 9.8 | 19 | 25 | 12 | สีขาว | ||
฿ 38.74 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 9.8 | 19 | 25 | 12 | สีดำ | ||
฿ 57.15 | CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 42 | 17.6 | 20 | 32 | 14 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 29 |
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) | 36 | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / โรงงานผลิต | ปริมาณ 1P(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง