1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งคอนเนคเตอร์เกลียวใน (แบบเกลียวตรง) รุ่นเฟอร์รูลคู่สแตนเลส SUS316

ฟิตติ้งคอนเนคเตอร์เกลียวใน (แบบเกลียวตรง) รุ่นเฟอร์รูลคู่สแตนเลส SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 808.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อเฟอร์รูล สเตนเลส คู่ สเตนเลส SUS316

รหัสสินค้า
SPW-6M-2GC
SPW-6M-4GC
SPW-6M-6GC
SPW-6M-8GC
SPW-8M-2GC
SPW-8M-4GC
SPW-8M-6GC
SPW-8M-8GC
SPW-10M-4GC
SPW-10M-6GC
SPW-10M-8GC
SPW-12M-4GC
SPW-12M-6GC
SPW-12M-8GC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง OD T (T1)
(Ø)
ขนาด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R

฿ 808.17

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 61 / 8B (6 A)

฿ 906.74

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 61 / 4B (8 A)

฿ 1,025.87

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 63 / 8B (10 A)

฿ 1,288.91

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 61 / 2B (15 A)

฿ 1,013.77

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 81 / 8B (6 A)

฿ 1,013.77

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 81 / 4B (8 A)

฿ 1,094.20

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 83 / 8B (10 A)

฿ 1,339.10

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 81 / 2B (15 A)

฿ 1,040.98

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 101 / 4B (8 A)

฿ 1,186.11

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 103 / 8B (10 A)

฿ 1,408.64

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 101 / 2B (15 A)

฿ 1,221.19

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 121 / 4B (8 A)

฿ 1,221.19

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 123 / 8B (10 A)

฿ 1,644.48

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 121 / 2B (15 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ขั้วต่อ ตัวเมีย วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส / เรซิ่น
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 25.5 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 360 การใช้งาน สำหรับท่อขนาดเป็นมิลลิเมตร