(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เลือกจากอุปกรณ์ที่หลากหลายอุปกรณ์ Cosmotec MISUMI
[คุณสมบัติ]
·มีอุปกรณ์ให้เลือกมากมายอุปกรณ์ Cosmotec MISUMI
รหัสสินค้า |
---|
ICF34R |
ICF34RT |
ICF70R |
ICF70RT |
ICF114R |
ICF114RT |
ICF152R |
ICF152RT |
ICF203R |
ICF203RT |
ICF253RT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,440.11 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [34] 34 | 4.5 | ||
฿ 2,224.07 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | [34] 34 | M4 | ||
฿ 1,862.25 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [70] 70 | 6.8 | ||
฿ 2,947.73 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | [70] 70 | M6 | ||
฿ 4,696.57 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [114] 114 | 8.5 | ||
฿ 6,686.63 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | [114] 114 | M8 | ||
฿ 9,460.65 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [152] 152 | 8.5 | ||
฿ 10,184.32 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | [152] 152 | M8 | ||
฿ 14,948.40 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [203] 203 | 8.5 | ||
฿ 20,556.74 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | [203] 203 | M8 | ||
฿ 33,823.82 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | [253] 253 | M8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน | ชนิดหน้าแปลน | การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง