(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มาตรฐานสูงถึง VG10 ถึง VG300
[คุณสมบัติ]
·นอกจากนี้ยังมีหน้าแปลนว่างและหน้าแปลนพรุนสำหรับเชื่อมต่อท่อ มาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
VG80B80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าแปลน | ประเภท ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,550.78 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 80.0 | 80 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน | ชนิดหน้าแปลน | VG |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VG80B80A ในชุด หน้าแปลน รู มาตรฐาน JIS VG
รหัสสินค้า |
---|
VG100B100A |
VG10B10A |
VG125B125A |
VG150B150A |
VG20B20A |
VG250B250A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าแปลน | ประเภท ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,575.96 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 100.0 | 100 A | ||
฿ 1,138.58 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10.0 | 10 A | ||
฿ 6,626.33 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 125.0 | 125 A | ||
฿ 7,832.43 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 150.0 | 150 A | ||
฿ 1,319.50 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20.0 | 20 A | ||
฿ 22,968.94 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 250.0 | 250 A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง