(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีแบรนด์ Evac ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากมาย หน้าสัมผัส MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Evac
[คุณสมบัติ]
· ซีล อีลาสโตเมอร์ เฉพาะด้าน ใช้กับชิ้นส่วนท่อแก้ว Evac Glass ™
·ชนิดความหนา 2 มม. ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อแก้วสองท่อในขณะที่ชนิด 3 มม. ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างท่อแก้วและท่อโลหะทั่วไป
· ซีล อีลาสโตเมอร์ สำหรับ Evac Glass ™สามารถทนต่อแรงดันได้ถึง 0.2 MPa
·ทนต่อเครื่องดูดฝุ่นได้ถึง 10-7 Pa (FEP ด้ามจับ 10-4 Pa)
·สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยใช้ร่วมกับหน้าแปลน ควอตซ์
·สามารถใช้ Evac Viton®ได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 200 ℃
·ไกด์คือวงแหวนรอบนอกที่ทำจากฟลูออโรโพลีเมอร์
·สามารถใช้ FEP ที่อุณหภูมิต่ำ -50 ° C
ชนิด | แหวนตรงกลาง | ประเภท แหวน กลาง | แหวน กลางพร้อม วงแหวนนอก | แหวน (แหวน) วัสดุ | ฟลูออโรโพลิเมอร์+ Viton |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ℃ถึง + 200 ℃ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 34.025035.123.625 ในชุด ซีล อีลาสโตเมอร์ EVAC glass ™ NW16-63
รหัสสินค้า |
---|
34.016035.123.616 |
34.040035.123.640 |
34.050035.123.650 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด หน้าแปลน ใช้งานได้ (ขนาดเกลียว) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,772.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10/16 | 30 | 16 | 32 | ||
฿ 2,106.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 55 | 40 | 57 | ||
฿ 2,632.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 75 | 50.3 | 77 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง