(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มียี่ห้ออพยพที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากมายหน้าสัมผัส MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอพยพ
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับทั้ง หน้าแปลน สำหรับเชื่อมวงแหวนด้านในและด้านนอกที่ทำจาก SUS304, SUS316L หรือ อะลูมิเนียม และยังสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ไม่เป็นแม่เหล็ก
· ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในพื้นที่ป้องกันรังสีและในอุณหภูมิที่ต่ำมาก
·เหมาะสำหรับแรงดันตั้งแต่สูญญากาศสูงพิเศษ 10-9 pa ไปจนถึงแรงดันสูง 2 mpa
· พื้นผิว ซีล แม่นยำสูงและมีความเรียบสูงเพื่อความทนทานต่อการโค้งงออย่างมีนัยสำคัญ
ชนิด | หน้าแปลน | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน | ชนิดหน้าแปลน | ยาว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | NW25 | มิติ ก(มิลลิเมตร) | 40 |
มิติ B(มิลลิเมตร) | 26.2 | มิติ C(มิลลิเมตร) | 24 | มิติ D(มิลลิเมตร) | 28 |
มิติ L(มิลลิเมตร) | 40 | ความดัน(MPa) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 32.025001.112.125 ในชุด หน้าแปลน ยาว NW10-63
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง