(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีรู น้ำมัน (ปลั๊ก การหล่อลื่น ) ใน ส สกรู สตัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง G ≤10มม.
· อื่น ๆ มีรู น้ำมัน ( หัวฉีด จาระบี ) ใน หัว สตัด เส้นรอบวงด้านนอกและ พื้นผิว เทอร์มินอล
·สกรูแกนชิลด์เส้นผ่านศูนย์กลาง G ≤10มม. และชนิดซีลเป็นจาระบีปิดผนึก
·กรุณาหล่อลื่น อื่น ๆ อย่างถูกต้องเมื่อใช้ในขณะที่ไม่มี จาระบี
รหัสสินค้า |
---|
CFE6BUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลอกสวม นอกรีต (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,071.87 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6×1 | ยึดติด | 3.66 | 3.65 | 9 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วิธีการขัน | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว | ประเภท ลูกเบี้ยว | ความเยื้องศูนย์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ |
เพลา | มี | รูปทรง | รูปทรง ซีล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFE6BUU ในชุด ลูกเบี้ยว ปลอกสวม นอกรีต
รหัสสินค้า |
---|
CFE10BUU |
CFE10BUUR |
CFE12-1BUUR |
CFE12BUU |
CFE6BUUR |
CFE8BUUR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลอกสวม นอกรีต (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,175.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10×1.25 | ยึดติด | 5.43 | 6.89 | 13 | |
฿ 1,360.79 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M10×1.25 | ยึดติด | 5.43 | 6.89 | 13 | |
฿ 1,768.22 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M12 x 1.5 | ยึดติด | 7.91 | 9.79 | 16 | |
฿ 1,448.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 x 1.5 | ยึดติด | 7.91 | 9.79 | 16 | |
฿ 1,222.07 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M6×1 | ยึดติด | 3.66 | 3.65 | 9 | |
฿ 1,286.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M8 x 1.25 | ยึดติด | 4.25 | 4.74 | 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง