(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยาง ทนต่อสะเก็ดไฟ
ท่อลม/สายยาง โพลิเอไมด์ มาพร้อมกับคุณสมบัติทนต่อการติดไฟ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2.5, 4, 6, 7.5 และ 9
● ความยาว (m.) : 20 และ 100
● รองรับการใช้งานร่วมกับของไหล: น้ำ / ลม / Heat-transfer Oil
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -15 ถึง 90
● วัสดุ : โพลิเอไมด์
● สี : สีเทา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ท่อลม/สายยาง โพลิเอไมด์ ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
FB0640-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว M (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,309.88 ฿ 1,258.42 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 18 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ถ่ายเทความร้อน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความต้านทานสปัตเตอร์ | สี | สีเทา |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -15:: 90 | ระดับ สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ(ปาสคาล) | -100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FB0640-20 ในชุด สายยาง เคลือบเพื่อต้านทานการ เศษตัด
รหัสสินค้า |
---|
FB0425-100 |
FB0425-20 |
FB0640-100 |
FB0860-100 |
FB0860-20 |
FB1075-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว M (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,683.25 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 14 | 100 | ||
฿ 1,757.83 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 14 | 20 | ||
฿ 11,443.53 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 18 | 100 | ||
฿ 13,555.62 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 28 | 100 | ||
฿ 2,732.31 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 28 | 20 | ||
฿ 17,040.28 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | 36 | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง