1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์แคลมป์ยึดเยื้องศูนย์ - SLEC-A-EL

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS

โบลท์แคลมป์ยึดเยื้องศูนย์ - SLEC-A-EL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 171.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เมื่อขันให้แน่น หัว สกรู ที่อยู่เยื้องกับ แกน จะ แคลมป์ยึด ชิ้นงานอย่างแข็งแรง
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากผล แผ่นเวจ จึงสามารถรับ แรงยึดแคลมป์ ได้มากด้วย แรงบิดขันแน่น เพียงเล็กน้อย
· ใช้ประแจ เฉพาะด้าน ของ SKX ในการติดตั้งและถอด
· เหมาะสำหรับการยึดรางสำหรับรางเลื่อน เชิงเส้น
· หัว นอกรีตติด ราง ลิเนียร์ไกด์เวย์ และกดเข้ากับ พื้นผิว อ้างอิง ทำให้ง่ายต่อการได้รับ ความแม่นยำ ระหว่างการติดตั้ง
· นอกจากนี้ยังช่วยลดการบิดงอและ การเยื้องศูนย์ เนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน และรักษา ความแม่นยำ ในการติดตั้ง
· SLEC-A-EL เป็นประเภท ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· สำหรับการใช้งานที่ต้องการ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ยึดรางสำหรับรางเลื่อน เชิงเส้น / ยึดชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึด

รหัสสินค้า
SLEC-M4-A-EL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 171.23

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง SCM435 กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ขนาดเกลียว M M4
ความยาวของ เกลียว L(มิลลิเมตร) 8 เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว D1 / ± 0.1(มิลลิเมตร) 7 ความสูงของ หัว L1(มิลลิเมตร) 3
ค่า ประหลาด e + 0.1 / 0(มิลลิเมตร) 0.4 จำนวนของหมายเลข ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย 15 ระดับความแข็งแกร่ง 10.9
ประแจบังคับ SKX-15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLEC-M4-A-EL ในชุด โบลท์แคลมป์ยึดเยื้องศูนย์ - SLEC-A-EL