1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางทนการเสียดสีและป้องกันไฟฟ้าสถิต Super Plus F KFR

สายยางทนการเสียดสีและป้องกันไฟฟ้าสถิต Super Plus F KFR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชั้นในเป็นยางที่ทนต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม
· น้ำหนักเบาและยืดหยุ่นมาก หยิบจับได้ง่ายและใช้งานได้ดีเยี่ยม
· ใช้ยางนำไฟฟ้า ซึ่งป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ดี

รหัสสินค้า
KFR-50-[1-50/1]M
KFR-65-[1-50/1]M
KFR-75-[1-20/1]M
KFR-100-[1-20/1]M
KFR-125-20M
KFR-150-[1-20/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว OD
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความดัน อนุญาต
(MPa)
ความยาว
(ม.)
ความยาว (ขนาด ยึดอยู่กับที่ )
(ม.)

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 5060.61200.11 ~ 50-

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 6573.22000.11 ~ 50-

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 7588.82400.11 ~ 20-

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 100118.63200.11 ~ 20-

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 125145.74800.07-20

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 150174.27200.071 ~ 20-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน ผง / อากาศ / ธัญพืช ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน / สุญญากาศ
วัสดุ สายยาง ไวนิล คลอไรด์ สี สีดำ ช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่กำหนด(℃) 50
สเปค สายพานลำเลียงสุญญากาศ เครื่องเป่าลม เม็ดขัด ฯลฯ