1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางทนความร้อนและการสึกหรอแบบใหม่ - MFB

สายยางทนความร้อนและการสึกหรอแบบใหม่ - MFB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายยางนี้มีความทนทานต่อการสึกหรอเป็นเลิศ เนื่องจากใช้ยางสังเคราะห์แบบพิเศษในส่วนที่อ่อนนุ่ม
· สินค้านี้สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้อย่างดีเยี่ยมด้วยสายเหล็กกล้าแบบแข็งที่สอดเข้าไปด้านใน (ต่อลงสายดินผ่านสายเหล็กกล้าแบบแข็ง)
· ด้านในตัวสินค้าเรียบ ซึ่งช่วยให้การถ่ายเทมีประสิทธิภาพและมีความต้านทานต่ำ

รหัสสินค้า
MFB-38-[1-50/1]M
MFB-50-[1-50/1]M
MFB-63-[1-50/1]M
MFB-75-[1-50/1]M
MFB-100-[1-20/1]M
MFB-125-[1-20/1]M
MFB-150-[1-20/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว OD
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 38481301 ~ 50

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 5062.61801 ~ 50

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 63772201 ~ 50

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 75923001 ~ 50

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 100120.55701 ~ 20

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1251486001 ~ 20

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1501739001 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน ฟู้ดส์ / ธัญพืช ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน
วัสดุ สายยาง โพลีโพรพีลีน สี สีดำ ช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่กำหนด(℃) 50
ความดัน อนุญาต(MPa) 0.1 สายไฟ มีจำหน่าย สเปค ทราย แร่ ขี้เถ้าเผา เม็ดขัด ฯลฯ