1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออ่อน MOM - ชนิด Oldham (รหัสสินค้า)

NBK COUPLICON

ข้อต่ออ่อน MOM - ชนิด Oldham
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 817.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ดัมแบบยืดหยุ่นชนิด
· FCD400 ใช้ในสเปเซอร์
· เหมาะกับสเปคความเร็วต่ำ/ แรงบิดสูง
· จาระบีถูกเติมระหว่างสเปเซอร์กับฮับเพื่อป้องกันการไหม้
·เนื่องจากฮับและสลิปสลิปอนุญาตให้มีมุมนอกรีต / เบี่ยงเบนขนาดใหญ่
· ส่วนที่ยื่นออกมา (หมุดเรซิ่น) มีไว้รองรับสเปเซอร์ ช่วยให้มีมุมเบี่ยงเบนได้อย่างง่ายดาย
· ไม่ต้องงานซ่อมบำรุงระยะยาว
· จาระบีที่สะสมอยู่ในรูจาระจะค่อย ๆ รั่วไหลออกมาระหว่างการทำงานเพื่อรักษาประสิทธิภาพการหล่อลื่น ระยะยาว

รหัสสินค้า
MOM-15C-3-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 1,148.44

NBK COUPLICON 1 ชิ้น 8 วัน 103615195.01 ถึง 10.006.60.30.21 ถึง 0.406.2 × 10 -7ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) 1001 ถึง 2000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 2 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 2000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MOM-15C-3-6 ในชุด ข้อต่ออ่อน MOM - ชนิด Oldham

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MOM-12-3-6
MOM-12-4-4
MOM-12-4-5
MOM-15C-4-4
MOM-15C-4-5
MOM-15C-4-6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 817.93

1 ชิ้น 8 วัน 103612155.01 ถึง 10.005.40.30.21 ถึง 0.402.0 × 10 -7ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 817.93

1 ชิ้น 8 วัน 104412155.01 ถึง 10.005.40.30.21 ถึง 0.402.0 × 10 -7ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 817.93

1 ชิ้น 8 วัน 104512155.01 ถึง 10.005.40.30.21 ถึง 0.402.0 × 10 -7ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,148.44

1 ชิ้น 8 วัน 104415195.01 ถึง 10.006.60.30.21 ถึง 0.406.2 × 10 -7ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,148.44

1 ชิ้น 8 วัน 104515195.01 ถึง 10.006.60.30.21 ถึง 0.406.2 × 10 -7ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 1,148.44

1 ชิ้น 8 วัน 104615195.01 ถึง 10.006.60.30.21 ถึง 0.406.2 × 10 -7ชนิดยึดจับรูเพลา มาตรฐานNA