(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดัมแบบยืดหยุ่นชนิด
· FCD400 ใช้ในสเปเซอร์
· เหมาะกับสเปคความเร็วต่ำ/ แรงบิดสูง
· จาระบีถูกเติมระหว่างสเปเซอร์กับฮับเพื่อป้องกันการไหม้
·เนื่องจากฮับและสลิปสลิปอนุญาตให้มีมุมนอกรีต / เบี่ยงเบนขนาดใหญ่
· ส่วนที่ยื่นออกมา (หมุดเรซิ่น) มีไว้รองรับสเปเซอร์ ช่วยให้มีมุมเบี่ยงเบนได้อย่างง่ายดาย
· ไม่ต้องงานซ่อมบำรุงระยะยาว
· จาระบีที่สะสมอยู่ในรูจาระจะค่อย ๆ รั่วไหลออกมาระหว่างการทำงานเพื่อรักษาประสิทธิภาพการหล่อลื่น ระยะยาว
รหัสสินค้า |
---|
MOM-26K-6-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,742.93 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 12 | 26 | 26.6 | 20.01 ถึง 50.00 | 22 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 8.4 × 10 -6 | สกรูตัวหนอน + กุญแจ | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) | 1001 ถึง 2000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 2000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MOM-26K-6-12 ในชุด ข้อต่ออ่อน MOM - ชนิด Oldham
รหัสสินค้า |
---|
MOM-12-3-6 |
MOM-12-4-4 |
MOM-12-4-5 |
MOM-26K-6-6 |
MOM-26K-6-6.35 |
MOM-26K-6-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 817.93 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 6 | 12 | 15 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.4 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 2.0 × 10 -7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 817.93 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 4 | 12 | 15 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.4 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 2.0 × 10 -7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 817.93 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 5 | 12 | 15 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.4 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 2.0 × 10 -7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,742.93 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 6 | 26 | 26.6 | 20.01 ถึง 50.00 | 22 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 8.4 × 10 -6 | สกรูตัวหนอน + กุญแจ | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 1,742.93 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 6.35 | 26 | 26.6 | 20.01 ถึง 50.00 | 22 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 8.4 × 10 -6 | สกรูตัวหนอน + กุญแจ | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 1,742.93 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 8 | 26 | 26.6 | 20.01 ถึง 50.00 | 22 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 8.4 × 10 -6 | สกรูตัวหนอน + กุญแจ | รูเพลา มาตรฐาน | ทั้งสองด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง