(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท : ชนิดแผ่น
· วัสดุตัวเครื่อง: A2017
· ระดับของคัปปลิ้ง: ตัวเครื่อง
· วัสดุส่วนจานขัด: SUS304
·โครงสร้าง: ชนิดแคลมป์
รหัสสินค้า |
---|
XHW-79C-15-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,204.07 | NBK COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 19 | 79 | 97.2 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 100 | 2 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 7900 | ±1.1 | 1.0 × 10 -3 | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A2017 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ แผ่นดิสก์ | SUS304 |
การก่อสร้าง | ชนิดยึดจับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XHW-79C-15-19 ในชุด XHW / XHW-L คัปปลิ้งยืดหยุ่น - ชนิดจาน
รหัสสินค้า |
---|
XHW-15C-3-6 |
XHW-15C-4-4 |
XHW-15C-4-5 |
XHW-79C-15-19-KT |
XHW-79C-15-20 |
XHW-79C-15-20-KT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,041.12 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 6 | 15 | 21.6 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 42000 | ±0.2 | 3.0 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,041.12 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 4 | 15 | 21.6 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 42000 | ±0.2 | 3.0 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,041.12 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 5 | 15 | 21.6 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 42000 | ±0.2 | 3.0 × 10 -7 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 8,538.65 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 19 | 79 | 97.2 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 100 | 2 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 7900 | ±1.1 | 1.0 × 10 -3 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D2 | ||
฿ 7,202.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 20 | 79 | 97.2 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 100 | 2 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 7900 | ±1.1 | 1.0 × 10 -3 | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 8,538.65 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 20 | 79 | 97.2 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 100 | 2 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 7900 | ±1.1 | 1.0 × 10 -3 | รูเพลา มาตรฐาน | หลุม D2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง