1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
XGT2/ XGL2 /XGS2 คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น ชนิดยางความหน่วงสูง (รหัสสินค้า)

NBK COUPLICON

XGT2/ XGL2 /XGS2 คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น ชนิดยางความหน่วงสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,863.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางที่มีความสามารถในการลดการสั่นสะเทือนได้สูง - ประกับเพลาแบบมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ประกับเพลาที่ยืดหยุ่นต่อการสั่นสะเทือนได้สูงกว่า XGT, XGL และ XGS
· ฮับอะลูมิเนียมที่ปลายทั้งสองถูกหล่อด้วยยางกันสั่นในโครงสร้างที่รวมกันอย่างสมบูรณ์
· การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดในการหน่วงและความแข็งแรง เมื่อเซอร์โวมอเตอร์เพิ่มสูงขึ้นทำให้เวลาเข้าที่สั้นลง
· มีประสิทธิภาพในการลดความผิดปกติของความเร็วระหว่างการหยุดมอเตอร์
· ยับยั้งการสั่นสะเทือนตกค้างจากการวางตำแหน่ง และช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
· ทนความร้อน ทนต่อน้ำมัน และทนต่อสารเคมีได้ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์, เครื่องจักรติดตั้ง, เครื่องมือ, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
XGL2-15C-4-BT-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 4,095.10

NBK COUPLICON 1 ชิ้น 6 วัน 104515301.01 ถึง 3.00[อะลูมิเนียม] A20171.11.50.1542000±0.23.6 × 10 -7ชนิดยึดจับรู เพลา งานเพิ่มเติมNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยาง สั่นสะเทือนชนิดสั่นสะเทือน การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2
วัสดุ บัฟเฟอร์ FKM ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10 :: 120