1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MJB - ชนิดเขี้ยว(บุชชิ่ง) (รหัสสินค้า)

NBK COUPLING

คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MJB - ชนิดเขี้ยว(บุชชิ่ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,163.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

· ช่วงความเร็วสูงสุดของชนิดเขี้ยวที่หลากหลาย (รอบ/นาที): 10,001 ถึง 78,000
· วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ : S45C
· คัปปลิ้งแบบมาตรฐาน
· ค่าเผื่อความเยื้องศูนย์ (มม.) : 0.02 ถึง 0.2
· ค่าเผื่อมุมเบี่ยงเบน (องศา) : 1
· วัสดุส่วนบัฟเฟอร์ : โพลียูรีเทน
· โครงสร้าง: ประเภทบุชชิ่ง

รหัสสินค้า
MJB-55-WH-12-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ประเภท ปลอก ความแข็ง ความแข็ง (JIS)

฿ 5,897.91

NBK COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 101219557850.01 ถึง 100.001,0001 ถึง 78000700.1517000+1.4 03.7 × 10 -4พอดีคับA92

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีเขี้ยว การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 วัสดุ บัฟเฟอร์ โพลียูรีเทน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60
การก่อสร้าง ประเภทบูช

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MJB-55-WH-12-19 ในชุด คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MJB - ชนิดเขี้ยว(บุชชิ่ง)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MJB-40-BL-10-14
MJB-40-BL-10-15
MJB-40-BL-10-16
MJB-55-WH-12-20
MJB-55-WH-12-22
MJB-55-WH-12-24
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ประเภท ปลอก ความแข็ง ความแข็ง (JIS)

฿ 4,163.02

1 ชิ้น 8 วัน 10101440665.01 ถึง 10.001,0001 ถึง 780009.80.1523000+1.2 08.6 × 10 -5พอดีคับA80

฿ 4,163.02

1 ชิ้น 8 วัน 10101540665.01 ถึง 10.001,0001 ถึง 780009.80.1523000+1.2 08.6 × 10 -5พอดีคับA80

฿ 4,163.02

1 ชิ้น 8 วัน 10101640665.01 ถึง 10.001,0001 ถึง 780009.80.1523000+1.2 08.6 × 10 -5พอดีคับA80

฿ 5,897.91

1 ชิ้น 8 วัน 101220557850.01 ถึง 100.001,0001 ถึง 78000700.1517000+1.4 03.7 × 10 -4พอดีคับA92

฿ 5,897.91

1 ชิ้น 8 วัน 101222557850.01 ถึง 100.001,0001 ถึง 78000700.1517000+1.4 03.7 × 10 -4พอดีคับA92

฿ 5,897.91

1 ชิ้น 8 วัน 101224557850.01 ถึง 100.001,0001 ถึง 78000700.1517000+1.4 03.7 × 10 -4พอดีคับA92