(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ช่วงความเร็วสูงสุดของชนิดเขี้ยวที่หลากหลาย (รอบ/นาที): 10,001 ถึง 78,000
· วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ : S45C
· คัปปลิ้งแบบมาตรฐาน
· ค่าเผื่อความเยื้องศูนย์ (มม.) : 0.02 ถึง 0.2
· ค่าเผื่อมุมเบี่ยงเบน (องศา) : 1
· วัสดุส่วนบัฟเฟอร์ : โพลียูรีเทน
· โครงสร้าง: ประเภทบุชชิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
MJB-40-BL-12-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ประเภท ปลอก | ความแข็ง ความแข็ง (JIS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,163.02 | NBK COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 19 | 40 | 66 | 5.01 ถึง 10.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 9.8 | 0.15 | 23000 | +1.2 0 | 8.6 × 10 -5 | พอดีคับ | A80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีเขี้ยว | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | แรงบิด สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 | วัสดุ บัฟเฟอร์ | โพลียูรีเทน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 |
การก่อสร้าง | ประเภทบูช |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MJB-40-BL-12-19 ในชุด คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น MJB - ชนิดเขี้ยว(บุชชิ่ง)
รหัสสินค้า |
---|
MJB-40-BL-10-14 |
MJB-40-BL-10-15 |
MJB-40-BL-10-16 |
MJB-40-BL-12-20 |
MJB-40-BL-14-14 |
MJB-40-BL-14-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ประเภท ปลอก | ความแข็ง ความแข็ง (JIS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,163.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 14 | 40 | 66 | 5.01 ถึง 10.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 9.8 | 0.15 | 23000 | +1.2 0 | 8.6 × 10 -5 | พอดีคับ | A80 | ||
฿ 4,163.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 15 | 40 | 66 | 5.01 ถึง 10.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 9.8 | 0.15 | 23000 | +1.2 0 | 8.6 × 10 -5 | พอดีคับ | A80 | ||
฿ 4,163.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 16 | 40 | 66 | 5.01 ถึง 10.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 9.8 | 0.15 | 23000 | +1.2 0 | 8.6 × 10 -5 | พอดีคับ | A80 | ||
฿ 4,163.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 20 | 40 | 66 | 5.01 ถึง 10.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 9.8 | 0.15 | 23000 | +1.2 0 | 8.6 × 10 -5 | พอดีคับ | A80 | ||
฿ 4,163.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 14 | 40 | 66 | 5.01 ถึง 10.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 9.8 | 0.15 | 23000 | +1.2 0 | 8.6 × 10 -5 | พอดีคับ | A80 | ||
฿ 4,163.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 15 | 40 | 66 | 5.01 ถึง 10.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 9.8 | 0.15 | 23000 | +1.2 0 | 8.6 × 10 -5 | พอดีคับ | A80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง