(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■แอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สามารถ มือจับ หนักและมีจังหวะยาว แต่มีความสูงในการติดตั้งต่ำ■ยังสามารถใช้เป็น หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สำหรับการเคลื่อนที่แบบโค้งวงกลม■ด้วยการ การออกแบบ ไม่มีชิ้นส่วนเลื่อนจึงไม่จำเป็นต้อง การหล่อลื่น หรือ งานซ่อมบำรุง สำหรับ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์
ชนิด | ประเภทเมานต์ | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ประเภท ยางกันกระแทก | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 340 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h(มิลลิเมตร) | 72 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | กลไก หมุน | ไม่ | จำนวนขั้นตอน(สเตจ) | 1 |
การดำรงอยู่ของ แผ่นเพลท | มี | พื้นที่ ความดัน มีประสิทธิภาพ(cm2) | 594 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง