(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือยางกันการสั่นสะเทือนที่มีค่าคงตัวสปริงต่ำ ซึ่งใช้ความทนต่อแรงเฉือนของยาง อัตราส่วนค่าคงตัวสปริงในทิศทางแนวตั้งและแนวนอนสามารถเลือกได้ตามต้องการ ซึ่งช่วยลดการสั่นสะเทือนทั้งความถี่สูงและความถี่ต่ำ ■ มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลายทั้งสอง เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | รูปทรง อาน | สี | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน U1360 ในชุด Toyo Diamond Mount ซีรีส์ U1000
รหัสสินค้า |
---|
U1240 |
U1340 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่บีบอัด (N) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ d | L (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง อัด:Kc (N / mm) | ความยาว สกรูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 541.71 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 325 | M8 | 26 | 115 | 20 | ||
฿ 716.33 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 440 | M10 | 40 | 88 | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง