(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ ค่าคงตัวสปริงต่ำรองรับแรงสั่นสะเทือนได้หลากหลาย ■ รูปทรงกะทัดรัดเพื่อรักษาเสถียรภาพของเครื่องจักร ■ สามารถติดตั้งได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
K2015 |
K2020 |
K2030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่บีบอัด (N) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ d | L (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง อัด:Kc (N / mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 452.60 | TYG DIA MOUNT K2000 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 68.5 | M6 | 15 | 34.5 | ||
฿ 670.24 | TYG DIA MOUNT K2000 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 295 | M8 | 20 | 98 | ||
฿ 717.08 | TYG DIA MOUNT K2000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 635 | M10 | 30 | 125 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู แผ่นเพลท ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | อื่น ๆ | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง