(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปปลิ้ง รุ่น RF ที่มีบอดี้แกนเสริมใย โดยทั้งสองด้านผ่านการเคลือบยางเพื่อให้มีความแข็งแรงต่อการล้าตัวจากการรับแรงดัดที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ยืดหยุ่นสูง
· ดูดซับแรงกระแทกและรับแรงบิดได้ดีเยี่ยม
· โครงสร้างเรียบง่าย ติดตั้งและถอดออกง่าย
· ไร้น้ำมันหล่อลื่น ซ่อมบำรุงง่าย และประหยัด
รหัสสินค้า |
---|
RF-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติ | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n · m) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด Da (φ) | ความกว้างตัว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n · m) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้สำหรับทั้งสองแกน (Δh) (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบ / นาที) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | มุมเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้สำหรับทั้งสองแกน (Δø) (องศา) | วัสดุ ส่วน บัฟเฟอร์ | ประเภท | หมายเลข รุ่น รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,696.76 | TYG RUB FLEX COUPLING RH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 20.01 ถึง 50.00 | 100 | 66 | เหล็กกล้า | 29 | 0.41 ถึง 1.0 | 1 | 4000 | 2544 ถึง 4000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF-100 ในชุด คัปปลิ้งยางยืดหยุ่น รุ่น RF
รหัสสินค้า |
---|
RF-100-T |
RF-135 |
RF-180 |
RF-210 |
RF-550 |
RF-550-P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติ | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n · m) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด Da (φ) | ความกว้างตัว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n · m) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้สำหรับทั้งสองแกน (Δh) (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบ / นาที) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | มุมเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้สำหรับทั้งสองแกน (Δø) (องศา) | วัสดุ ส่วน บัฟเฟอร์ | ประเภท | หมายเลข รุ่น รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,288.12 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | 20.01 ถึง 50.00 | - | - | [เรซิ่น] ยาง | 29 | - | - | 4000 | 2544 ถึง 4000 | - | - | ยาง | RF-100 | ||
฿ 9,608.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 50.01 ถึง 100.00 | 135 | 90 | เหล็กกล้า | 78 | 1.1 ถึง 3.0 | 1.35 | 4000 | 2544 ถึง 4000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 8,858.46 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 180 | 120 | เหล็กกล้า | 147 | 1.1 ถึง 3.0 | 1.8 | 3000 | 2544 ถึง 4000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 13,442.98 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 210 | 143 | เหล็กกล้า | 294 | 1.1 ถึง 3.0 | 2.1 | 3000 | 2544 ถึง 4000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 550 | 365 | เหล็กกล้า | 9810 | 5.1 ถึง 100 | 5.5 | 1000 | 301 ถึง 1,000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | - | - | เหล็กกล้า | 9810 | - | - | 1000 | 301 ถึง 1,000 | - | - | ฟิตติ้งโลหะ | RF-550 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง