(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา
· ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
· สามารถใช้กับไอน้ำได้
· สอดคล้องตามมาตรฐานกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
KFG2F0122-N02 |
KFG2F0325-N02 |
KFG2F0403-02 |
KFG2F0425-02 |
KFG2F0604-02 |
KFG2F0704-N02 |
KFG2F0806-03 |
KFG2F0906-N03 |
KFG2F1008-03 |
KFG2F1075-03 |
KFG2F1163-N03 |
KFG2F1209-03 |
KFG2F1210-03 |
KFG2F1395-N03 |
KFG2F1613-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | สกรูการเชื่อมต่อ | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 747.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 3.18 | 2.18 | ||
฿ 729.90 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
฿ 611.10 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/4 | 4 | 3 | ||
฿ 567.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
฿ 546.30 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc | 1/4 | 6 | 4 | ||
฿ 742.50 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | NPT | 1/4 | 6.35 | 3.95 | ||
฿ 729.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc | 3/8 | 8 | 6 | ||
฿ 823.50 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 8 | 6 | ||
฿ 891.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 3/8 | 10 | 8 | ||
฿ 891.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 3/8 | 10 | 7.5 | ||
฿ 891.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 9.53 | 6.35 | ||
฿ 991.80 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 3/8 | 12 | 9 | ||
฿ 991.80 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | Rc | 3/8 | 12 | 10 | ||
฿ 1,085.40 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 12.7 | 9.53 | ||
฿ 1,197.00 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | Rc | 1/2 | 16 | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง