(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· สามารถใช้กับไอน้ำได้
· สอดคล้องกับกฎหมายการสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
[โปรดอ้างอิงถึงหน้าต่อไปนี้ของแคตตาล็อก]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้ได้: เมตริก หน้า 325, นิ้ว หน้า 330
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KFG2E0325-00 ในชุด อินเสิร์ทฟิตติ้ง SUS316, ซีรีส์ KFG2, ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead KFG2E
รหัสสินค้า |
---|
KFG2E0122-00 |
KFG2E0403-00 |
KFG2E0425-00 |
KFG2E0604-00 |
KFG2E0704-00 |
KFG2E0806-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,009.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3.18 | 2.18 | ||
฿ 1,009.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 3 | ||
฿ 1,009.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 2.5 | ||
฿ 1,066.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 4 | ||
฿ 1,066.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6.35 | 3.95 | ||
฿ 1,278.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง