(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้กับท่อ แยก ในทิศทางเดียวกันจาก เกลียวใน และในทิศทาง 90°
รหัสสินค้า |
---|
KFY06-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | สกรูการเชื่อมต่อ | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ แขนเสื้อ | รหัสของทรัสโก้ | ยาแนว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.30 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 1/8 | 6 | 4 | เรซิ่น | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | บริการประเดิม ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุ | C3604+C3771 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | R | สภาพแวดล้อมการใช้งาน ใช้ งานได้ | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KFY06-01 ในชุด อินเสิร์ทฟิตติ้ง ซีรีส์ KF, ข้อต่อเกลียวนอก Male Run Tee KFY
รหัสสินค้า |
---|
KFY04-01S-X2 |
KFY04-02 |
KFY04-02-X2 |
KFY06-01-X2 |
KFY06-01S |
KFY06-01S-X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | สกรูการเชื่อมต่อ | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ แขนเสื้อ | รหัสของทรัสโก้ | ยาแนว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120.60 | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 1/8 | 4 | 2.5 | เรซิ่น | - | พร้อมซีล | ||
฿ 104.40 | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 1/4 | 4 | 2.5 | เรซิ่น | - | ไม่มี | ||
฿ 117.90 | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 1/4 | 4 | 2.5 | เรซิ่น | - | ไม่มี | ||
฿ 110.70 | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 1/8 | 6 | 4 | เรซิ่น | - | ไม่มี | ||
฿ 103.50 | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 1/8 | 6 | 4 | เรซิ่น | - | พร้อมซีล | ||
฿ 117.00 | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 1/8 | 6 | 4 | เรซิ่น | - | พร้อมซีล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง