1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินเสิร์ทฟิตติ้ง ซีรีส์ KF, ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน KFF (KFF04-02)

AIR PIPING JOINT

อินเสิร์ทฟิตติ้ง ซีรีส์ KF, ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน KFF (KFF04-02)
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
  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·ใช้สำหรับงานท่อจากส่วน เกลียวนอก ของ เกจวัดความดัน ฯลฯ [วัสดุ]·C3604+C3771

รหัสสินค้า
KFF04-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว สกรูการเชื่อมต่อ ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ แขนเสื้อ รหัสของทรัสโก้ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ใช้ งานได้ ยาแนว

฿ 72.90

AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ไม่1/442.5เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน วัสดุ C3604+C3771
ชนิดสกรู Rc

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KFF04-02 ในชุด อินเสิร์ทฟิตติ้ง ซีรีส์ KF, ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน KFF

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-KFF08N-02
10-KFF08U-02
KFF04-02-X2
KFF04B-02
KFF04B-02-X2
KFF06-02
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว สกรูการเชื่อมต่อ ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ แขนเสื้อ รหัสของทรัสโก้ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ใช้ งานได้ ยาแนว

฿ 106.20

10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล1/486เรซิ่น-คลีนรูมไม่มี

฿ 106.20

10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล1/485เรซิ่น-คลีนรูมไม่มี

฿ 81.90

10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล1/442.5เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 90.00

10 ชิ้น 55 วัน ไม่1/442.5ทองเหลือง-มาตรฐานไม่มี

฿ 108.00

1 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล--2.5--มาตรฐานไม่มี

฿ 70.20

1 ชิ้น 3 วัน ไม่1/464เรซิ่นN/Aมาตรฐานมาตรฐาน