(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีทั้งชนิดมีหรือไม่มีเช็ควาล์วให้เลือก เพื่อให้เหมาะกับสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ตชนิดเกลียวนอก
· วัสดุตัวสินค้า: สแตนเลส (SUS304)
· วัสดุซีล: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ (FKM พิเศษ)
· ลดปริมาณของเหลวที่หยดออกเมื่อถอดปลั๊ก
· ปริมาณของเหลวหยดออก: 0.02 ถึง 0.77 ซม.³ ในการถอดออกแต่ละครั้ง; ปริมาณอากาศเข้า: 0.1 ถึง 2.7 ซม. ในการติดเข้าแต่ละครั้ง
· ชนิดไม่ใช้จาระบี (มาตรฐาน)
ลักษณะภายนอก ไม่มีเช็ควาล์ว ปลั๊ก ชนิดเกลียวนอก
สัญลักษณ์ JIS สำหรับซีรีส์ KKA
ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ, อากาศ |
---|---|
ช่วงความดันใช้งาน*1 | KKA3: -100 kPa ถึง 1 MPa KKA4, KKA6, KKA7, KKA8, KKA9: 0 ถึง 1 MPa |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 10 MPa |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และช่วงอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -5 ถึง + 150°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) *ไม่สามารถใช้กับไอน้ำได้ |
ชนิดไม่ใช้จาระบี | ไม่ใช้จาระบี (ชิ้นส่วนเลื่อนยางและโลหะ: เคลือบฟลูออรีน) |
วัสดุ | ชิ้นส่วนโลหะ: SUS304; ชิ้นส่วนยาง: ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ (FKM พิเศษ) |
ซีล | พร้อมวัสดุอุดรอยต่อเกลียวนอก |
*1: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ได้
* ซีรีส์ KKA ไม่สามารถเชื่อมต่อกับซีรีส์ KK หรือซีรีส์ KKH ได้
ขนาดตัวสินค้า | ปริมาณของเหลวหยดออก (ซม.³ ต่อครั้ง) | ปริมาณอากาศเข้า (ซม.³ ต่อครั้ง) |
---|---|---|
KKA3 | 0.02 | 0.1 |
KKA4 | 0.04 | 0.1 |
KKA6 | 0.06 | 0.2 |
KKA7 | 0.14 | 0.5 |
KKA8 | 0.27 | 0.9 |
KKA9 | 0.77 | 2.7 |
ปลั๊ก: พร้อมเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: พร้อมเช็ควาล์ว
ปลั๊ก: ไม่มีเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: พร้อมเช็ควาล์ว
ปลั๊ก: พร้อมเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: พร้อมเช็ควาล์ว
ปลั๊ก: ไม่มีเช็ควาล์ว / ซ็อกเก็ต: ไม่มีเช็ควาล์ว
Drawing โครงสร้างของซ็อกเก็ต
Drawing โครงสร้างของซีรีส์ KKA
หมายเลข | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตัวซ็อกเก็ต | SUS304 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ตัวซ็อกเก็ตด้านหลัง | SUS304 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | วาล์วซ็อกเก็ต | SUS304 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ปลอกสวม | SUS304 | เคลือบฟลูออรีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ตาไก่ | SUS304 | ชุบด้วยวัสดุที่มีฟลูออรีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | โอริงของวาล์ว | FKM พิเศษ | เคลือบฟลูออรีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | โอริงของปลั๊ก | FKM พิเศษ | เคลือบฟลูออรีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | โอริงของตัวซ็อกเก็ต | FKM พิเศษ | เคลือบฟลูออรีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | <
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ขนาดบอดี้ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านเชื่อมต่อท่อ | มีหรือไม่มีเช็ควาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,467.95 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | -0.1~ 1 | 1/8 | R1/8 | Y | ||
฿ 1,223.15 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | -0.1~ 1 | 1/8 | R1/8 | N | ||
฿ 1,467.95 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | -0.1~ 1 | 1/8 | R1/4 | Y | ||
฿ 1,223.15 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | -0.1~ 1 | 1/8 | R1/4 | N | ||
฿ 1,467.95 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | -0.1~ 1 | 1/8 | R3/8 | Y | ||
฿ 1,223.15 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | -0.1~ 1 | 1/8 | R3/8 | N | ||
฿ 1,794.35 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 1 | 1/4 | R1/4 | Y | ||
฿ 1,508.75 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0~ 1 | 1/4 | R1/4 | N | ||
฿ 1,794.35 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 1 | 1/4 | R3/8 | Y | ||
฿ 1,508.75 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0~ 1 | 1/4 | R3/8 | N | ||
฿ 1,835.15 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0~ 1 | 1/4 | R1/2 | Y | ||
฿ 1,549.55 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0~ 1 | 1/4 | R1/2 | N | ||
฿ 3,180.70 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 1 | 1/2 | R3/8 | Y | ||
฿ 2,772.70 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 1 | 1/2 | R3/8 | N | ||
฿ 3,262.30 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~ 1 | 1/2 | R1/2 | Y | ||
฿ 2,854.30 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0~ 1 | 1/2 | R1/2 | N | ||
฿ 3,343.90 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 1 | 1/2 | R 3/4 | Y | ||
฿ 2,935.90 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0~ 1 | 1/2 | R 3/4 | N | ||
฿ 7,094.95 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 1 | 3/4 | R1/2 | Y | ||
฿ 7,094.95 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 1 | 3/4 | R 3/4 | Y | ||
฿ 7,787.70 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0~ 1 | 3/4 | R1 | Y | ||
฿ 11,376.40 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0~ 1 | 1 | R 3/4 | Y | ||
฿ 11,376.40 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0~ 1 | 1 | R1 | Y | ||
฿ 12,273.15 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0~ 1 | 1 | R 1 1/4 | Y | ||
฿ 24,138.30 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 0~ 1 | 1 1/4 | R1 | Y | ||
฿ 24,138.30 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 1 | 1 1/4 | R 1 1/4 | Y | ||
฿ 20,806.16 | SMC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0~ 1 | 1 1/4 | R1 1/2 | Y |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง