(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีระยะฟรี
· การดูดซับ ความเยื้องศูนย์ 1.3 มม. และ ระยะโก่ง เชิงมุม 10 องศาพร้อมกัน (สูงสุด)
· ไม่มี การแตกหัก เนื่องจากความเมื่อยล้าเนื่องจากโครงสร้างดูด การเยื้องศูนย์ ศูนย์ของ เพลา
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่ระยะห่างระหว่างเพลาถูกจำกัด
· ปราศจากน้ำมันและทนต่อน้ำ น้ำมัน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม
· ความเป็นฉนวนไฟฟ้า สูง ไม่เป็นแม่เหล็ก
· เสร็จสิ้น ระบบ การจัดส่งในทันทีด้วย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มาตรฐาน ⌀2 ถึง ⌀16
· มีประเภทรวมของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์เส้นด้ายเซอร์โว: หุ่นยนต์, ตาราง XY, เครื่องกำเนิดความเร็วรอบ, สเต็ป สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซิงโคร มอเตอร์, โพเทนชิโอมิเตอร์, โซลินอยด์ แกนหมุน , เอ็นโค้ดเดอร์ ฯลฯ
· การป้อน กระดาษ การป้อน จานขัด เทป การป้อน กลไก
· สวิตช์ เวเฟอร์ วาล์ว ปั๊ม วัดแสง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เทอร์มินอล CAD, หัวล็อค
· เครื่องถ่ายเอกสาร, อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร , อุปกรณ์สื่อสาร, เครื่องบันทึก, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์ MD, อุปกรณ์ งานละเอียด , อุปกรณ์ X-ray, อุปกรณ์เครื่องมือวัด, อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม , อุปกรณ์ควบคุม
· อุปกรณ์ปรับอากาศ, อุปกรณ์สิ่งแวดล้อม, เครื่องเสียง, อุปกรณ์ภาพและเสียง, เรดาร์, โซนาร์, เครื่องหาปลา, มิเตอร์วัดการไหล, เครื่องจักร หยอดเหรียญ, อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว ฉีดเชื้อเพลิง
รหัสสินค้า |
---|
ML-27-4X6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n · m) | OD ก (φ) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n · m) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. · m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,927.90 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 27.2 | 19.1 | ตัด ทองเหลือง ฟรี | 1.7 | 91X10-8 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 1.1 ถึง 3.0 | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 1.3 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 10 |
วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END1) | สกรูตัวหนอน | วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END2) | สกรูตัวหนอน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML-27-4X6 ในชุด ด้านข้าง / คัปปลิ้ง ซีรีส์ ML
รหัสสินค้า |
---|
ML-18-2X5 |
ML-18-3X3 |
ML-18-3X4 |
ML-27-4X7 |
ML-27-4X8 |
ML-27-5X5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n · m) | OD ก (φ) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n · m) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. · m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,778.79 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 18 | 14.2 | ตัด ทองเหลือง ฟรี | 0.3 | 20X10-8 | ||
฿ 1,684.11 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 18 | 14.2 | ตัด ทองเหลือง ฟรี | 0.3 | 20X10-8 | ||
฿ 1,778.79 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 18 | 14.2 | ตัด ทองเหลือง ฟรี | 0.3 | 20X10-8 | ||
฿ 1,927.90 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 27.2 | 19.1 | ตัด ทองเหลือง ฟรี | 1.7 | 91X10-8 | ||
฿ 1,927.90 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 27.2 | 19.1 | ตัด ทองเหลือง ฟรี | 1.7 | 91X10-8 | ||
฿ 1,847.09 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 27.2 | 19.1 | ตัด ทองเหลือง ฟรี | 1.7 | 91X10-8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง