(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· คัปปลิ้งหรือยอยแบบยืดหยุ่นโอลแฮมคัปปลิ้งหรือยอย MJC ซีรีย์
· โอลแฮมคัปปลิ้งหรือยอยประกอบด้วยส่วนประกอบ3 ชิ้นมีตัวยึดจับเพลา 2 ชิ้นและพลาสติกที่กั้นระยะ1 ชิ้น
· วัสดุที่ใช้ทำตัวยึดจับเพลา2ชิ้น ได้แก่ วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยและวัสดุทองเหลืองกลึงไสเสรี
· 3กระบวนการเคลือบผิวต่อวัสดุที่ใช้ทำตัวยึดจับได้แก่ การเคลือบเคมีแบบไร้โครเมียม, การทำอโนไดซ์และการชุบนิกเกิล
· วัสดุของพลาสติกจานดิสก์:โพลิอะซีทัล
· วิธีการยึดแกนเพลา: แบบใช้ก้านล๊อคยึด
· การใช้งาน: เอ็นโค้ดเดอร์ / เซอร์โวมอเตอร์ /งานทั่วไป/ สเต็ปปิ้ง มอเตอร์
· การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่สามารถยอมรับได้คือ 1 องศา
· รูของตัวยึดจับเพลาที่ขนาด MJ-50 และ 57 แบบkeywaysรับรองมาตรฐาน (JIS B13101-1996)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,371.74 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 3 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 4 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 5 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 6 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 7 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 8 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,371.74 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 4 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 5 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 6 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 7 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 8 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,371.74 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 5 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 6 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 7 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 8 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,371.74 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 6 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 7 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 8 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,371.74 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 7 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,492.96 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 8 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,371.74 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 8 | 19.1 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.7 | 2.4 | 1.1 ถึง 3.0 | 67X10-8 | ||
฿ 2,455.43 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 6 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 7 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 8 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 9 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 ฿ 1,421.06 | OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 11 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 12 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,455.43 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 7 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 8 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 9 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 10 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 11 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 12 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,455.43 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 8 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 9 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 11 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 12 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,455.43 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 9 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 10 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 11 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 12 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,455.43 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 11 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 12 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,455.43 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 11 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,536.24 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 12 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 2,455.43 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 12 | 25.4 | 28.4 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 252X10-8 | ||
฿ 3,997.47 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 8 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 9 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 10 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 11 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 12 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 13 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 ฿ 2,370.71 | OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 14 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 3,997.47 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 9 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 10 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 11 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 12 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 13 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 14 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 3,997.47 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 10 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 11 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 12 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 13 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 14 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 3,997.47 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 11 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 12 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 13 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 14 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 3,997.47 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 12 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 13 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 3,997.47 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 13 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,118.67 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 14 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 3,997.47 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 14 | 33.3 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 3.8 | 3.1 ถึง 5.0 | 1210X10-8 | ||
฿ 4,610.65 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 8 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 9 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 10 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 11 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 12 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 13 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 14 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 15 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 16 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 17 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 18 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 19 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 | ||
฿ 4,691.46 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 20 | 41.3 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | 17 | 5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3273X10-8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | คุณสมบัติ | ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อลูมิเนียมอัลลอย | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 |
วัสดุ บัฟเฟอร์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | สเปค | แคลมป์ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง