(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· โอลแฮมคัปปลิ้งหรือยอย MJ ซีรีย์
· โอลแฮมคัปปลิ้งหรือยอยประกอบด้วยส่วนประกอบ3 ชิ้นมีตัวยึดจับเพลา 2 ชิ้นและพลาสติกที่กั้นระยะ1 ชิ้น
· วัสดุที่ใช้ทำตัวยึดจับเพลา2ชิ้น ได้แก่ วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยและวัสดุทองเหลืองกลึงไสเสรี
· 3กระบวนการเคลือบผิวต่อวัสดุที่ใช้ทำตัวยึดจับได้แก่ การเคลือบเคมีแบบไร้โครเมียม, การทำอโนไดซ์และการชุบนิกเกิล
· วัสดุของพลาสติกจานดิสก์ ได้แก่ โพลิอะซีทัล, ไนลอน และ PEEK
· วิธีการยึดแกนเพลา: แบบใช้สกรูตัวหนอน
· MJ ซีรีย์ขนาดที่มีคือ: 6 ถึง 57
· การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่สามารถยอมรับได้คือ 1 องศา
· รูของตัวยึดจับเพลาที่ขนาด MJ-50 และ 57 แบบkeywaysรับรองมาตรฐาน (JIS B13101-1996)
รหัสสินค้า |
---|
MJ-50-14X22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,724.87 | MAI1 OLDHAM COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 22 | 50 | 59.7 | 20.01 ถึง 50.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมอัลลอย | 30 | 1 | 6 | 5.1 ถึง 100 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | - | 7550X10-8 | สกรูตัวหนอนล็อค |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | คุณสมบัติ | ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MJ-50-14X22 ในชุด คัปปลิ้งโอลด์แฮม, ซีรีส์ MJ
รหัสสินค้า |
---|
MJ-13-3X4 |
MJ-13-3X5 |
MJ-13-3X6 |
MJ-50-14X24 |
MJ-50-14X25 |
MJ-50-15X15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,381.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 4 | 12.7 | 15.9 | 0.05 ถึง 1.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | ตัด ทองเหลือง ฟรี | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | - | 26X10-8 | สกรูตัวหนอนล็อค | ||
฿ 1,381.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 5 | 12.7 | 15.9 | 0.05 ถึง 1.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | ตัด ทองเหลือง ฟรี | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | - | 26X10-8 | สกรูตัวหนอนล็อค | ||
฿ 1,381.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 6 | 12.7 | 15.9 | 0.05 ถึง 1.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | ตัด ทองเหลือง ฟรี | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.1 ถึง 3.0 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | - | 26X10-8 | สกรูตัวหนอนล็อค | ||
฿ 6,724.87 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 24 | 50 | 59.7 | 20.01 ถึง 50.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมอัลลอย | 30 | 1 | 6 | 5.1 ถึง 100 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | - | 7550X10-8 | สกรูตัวหนอนล็อค | ||
฿ 6,724.87 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 25 | 50 | 59.7 | 20.01 ถึง 50.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมอัลลอย | 30 | 1 | 6 | 5.1 ถึง 100 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | - | 7550X10-8 | สกรูตัวหนอนล็อค | ||
฿ 6,603.66 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 15 | 50 | 59.7 | 20.01 ถึง 50.00 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมอัลลอย | 30 | 1 | 6 | 5.1 ถึง 100 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | - | 7550X10-8 | สกรูตัวหนอนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง