1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งโอลด์แฮม, ซีรีส์ MJ (รหัสสินค้า)

MAI1 OLDHAM COUPLING

คัปปลิ้งโอลด์แฮม, ซีรีส์ MJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 190.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· โอลแฮมคัปปลิ้งหรือยอย MJ ซีรีย์
· โอลแฮมคัปปลิ้งหรือยอยประกอบด้วยส่วนประกอบ3 ชิ้นมีตัวยึดจับเพลา 2 ชิ้นและพลาสติกที่กั้นระยะ1 ชิ้น
· วัสดุที่ใช้ทำตัวยึดจับเพลา2ชิ้น ได้แก่ วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยและวัสดุทองเหลืองกลึงไสเสรี
· 3กระบวนการเคลือบผิวต่อวัสดุที่ใช้ทำตัวยึดจับได้แก่ การเคลือบเคมีแบบไร้โครเมียม, การทำอโนไดซ์และการชุบนิกเกิล
· วัสดุของพลาสติกจานดิสก์ ได้แก่ โพลิอะซีทัล, ไนลอน และ PEEK
· วิธีการยึดแกนเพลา: แบบใช้สกรูตัวหนอน
· MJ ซีรีย์ขนาดที่มีคือ: 6 ถึง 57
· การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่สามารถยอมรับได้คือ 1 องศา
· รูของตัวยึดจับเพลาที่ขนาด MJ-50 และ 57 แบบkeywaysรับรองมาตรฐาน (JIS B13101-1996)

รหัสสินค้า
MJ-57-12X24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ความยาวรวม W
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
สเปค

฿ 7,311.46

MAI1 OLDHAM COUPLING 1 ชิ้น 7 วัน 1012245777.820.01 ถึง 50.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์[อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมอัลลอย37.5175.1 ถึง 100โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-12410X10-8สกรูตัวหนอนล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส คุณสมบัติ ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MJ-57-12X24 ในชุด คัปปลิ้งโอลด์แฮม, ซีรีส์ MJ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MJ-13-3X4
MJ-13-3X5
MJ-13-3X6
MJ-57-12X25
MJ-57-12X28
MJ-57-12X30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ความยาวรวม W
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
สเปค

฿ 1,381.39

1 ชิ้น 7 วัน 103412.715.90.05 ถึง 1.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ตัด ทองเหลือง ฟรี0.511.61.1 ถึง 3.0โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-26X10-8สกรูตัวหนอนล็อค

฿ 1,381.39

1 ชิ้น 7 วัน 103512.715.90.05 ถึง 1.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ตัด ทองเหลือง ฟรี0.511.61.1 ถึง 3.0โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-26X10-8สกรูตัวหนอนล็อค

฿ 1,381.39

1 ชิ้น 7 วัน 103612.715.90.05 ถึง 1.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ตัด ทองเหลือง ฟรี0.511.61.1 ถึง 3.0โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-26X10-8สกรูตัวหนอนล็อค

฿ 7,311.46

1 ชิ้น 7 วัน 1012255777.820.01 ถึง 50.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์[อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมอัลลอย37.5175.1 ถึง 100โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-12410X10-8สกรูตัวหนอนล็อค

฿ 7,311.46

1 ชิ้น 7 วัน 1012285777.820.01 ถึง 50.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์[อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมอัลลอย37.5175.1 ถึง 100โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-12410X10-8สกรูตัวหนอนล็อค

฿ 7,311.46

1 ชิ้น 7 วัน 1012305777.820.01 ถึง 50.00การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์[อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมอัลลอย37.5175.1 ถึง 100โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-12410X10-8สกรูตัวหนอนล็อค