(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีระยะฟรี
· ความแข็งเกร็ง สูง รองรับ ความเยื้องศูนย์ เอียง และ เลื่อยโซ่ ตามแนวแกน อย่างยืดหยุ่น
· รองรับการหมุนด้วยความเร็วสูง (ปกติ 10,000 รอบต่อนาที)
· ชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ ไม่มี
· โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ⌀3 ถึง ⌀20
· แรงบิด 1.0 นาโนเมตรถึง 12.5 นาโนเมตร
[การใช้งาน]
· สถานที่ที่ต้องการการหมุนด้วยความเร็วสูง
· ตำแหน่ง ที่ ความละเอียด สูงซึ่งจำเป็นต้องมีความสามารถในการทำซ้ำ - เซอร์ มอเตอร์ ความเร็วสูง พัลส์ มอเตอร์ เครื่องสแกน อุปกรณ์ การวางตำแหน่ง วาล์ว วัด มิเตอร์วัดไฟ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MBC-M-19-3X3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,150.43 | MAI1 BELLOWS COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 3 | 3 | 20 | 45.2 | 0.05 ถึง 1.00 | 1 | 6 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 100X10-8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เบลโลว์ ประเภท | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A2011T3 และ A2011T8 |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 | วัสดุ เบลโลว์ | สเตนเลส / เหล็กกล้า | วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END1) | แคลมป์ยึด |
วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END2) | แคลมป์ยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBC-M-19-3X3 ในชุด ชุดสูบลมแบบสูบลมชุดเล็ก MBC
รหัสสินค้า |
---|
MBC-L-33-8X8 |
MBC-L-41-10X13 |
MBC-L-41-10X20 |
MBC-M-19-3X5 |
MBC-M-25-10X10 |
MBC-M-25-5X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,762.41 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 8 | 8 | 34 | 56.6 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.4 | 1.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 938X10-8 | ||
฿ 5,374.85 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 10 | 13 | 41.0 | 70.7 | 10.01 ถึง 20.00 | 12.5 | 1.8 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 2377X10-8 | ||
฿ 5,374.85 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 10 | 20 | 41.0 | 70.7 | 10.01 ถึง 20.00 | 12.5 | 1.8 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 2377X10-8 | ||
฿ 4,231.25 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 3 | 5 | 20 | 45.2 | 0.05 ถึง 1.00 | 1 | 6 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 100X10-8 | ||
฿ 4,638.32 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 10 | 26 | 54.3 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.6 | 6 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 380X10-8 | ||
฿ 4,759.53 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 5 | 12 | 26 | 54.3 | 1.01 ถึง 3.00 | 1.6 | 6 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 380X10-8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง