1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถัง สเตนเลส (พร้อม ก๊อกน้ำ เท) [BA]

ถัง สเตนเลส (พร้อม ก๊อกน้ำ เท) [BA]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,604.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
BA-10
BA-15
BA-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(L)
ความสูง H1
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง H2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ส่วนบน D1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล่างล่าง D2
(มิลลิเมตร)

฿ 5,604.99

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน 1010263273275245

฿ 6,389.84

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน 1015302312300245

฿ 7,442.61

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน 1020350360320291

กำลังโหลด …

  1. 1