1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวด สเตนเลส ขนาดใหญ่ [PSW]

ขวด สเตนเลส ขนาดใหญ่ [PSW]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,955.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมาก การผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

[คุณสมบัติ]
·แตกต่างจาก ขวด PS ตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางปากใหญ่ นอกจากนี้พื้นผิวด้านในของ ภาชนะ ยังได้รับการขัดเงา
·เส้นผ่านศูนย์กลางปากที่ใหญ่ (ø91มม.) ทำให้ง่ายต่อการเทและนำเนื้อหาออกและทำความสะอาดได้ง่าย

รหัสสินค้า
PSW-12
PSW-16
PSW-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(L)
ID D1
(มิลลิเมตร)
ความสูง H1
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง H2
(มิลลิเมตร)

฿ 15,955.56

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน 102120215218

฿ 16,448.89

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน 105160308311

฿ 19,668.45

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน 1010210373376

กำลังโหลด …

  1. 1

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถสั่งทำมาร์คกิ้งภาชนะได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถสั่งทำมาร์คกิ้งข้อความ (ตัวเลขสำหรับการจัดการ, ชื่อสินค้า, ชื่อบริษัท ฯลฯ) โลโก้ และอื่นๆ ได้โดยใช้วิธีพิมพ์แบบเลเซอร์มาร์คกิ้ง
คำถาม: สามารถติดตั้งมือจับได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถสั่งทำแบบติดตั้งมือจับได้