1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นเฉพาะ (รถเข็นยูรีเทน SUS) สำหรับตู้คอนเทนเนอร์แบบเรียว [KMS-TP]

รถเข็นเฉพาะ (รถเข็นยูรีเทน SUS) สำหรับตู้คอนเทนเนอร์แบบเรียว [KMS-TP]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,958.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
KMS-43-TP
KMS-47-TP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ภาชนะ บังคับ ID
(มิลลิเมตร)

฿ 11,387.12

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน TP-43418

฿ 10,958.74

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน TP-47/47H460

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง H1(มิลลิเมตร) 101 เต็มความสูง H2(มิลลิเมตร) 136 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ф(มิลลิเมตร) 75
พิกัดน้ำหนัก(กิโลกรัม) 259