1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ สำหรับการขนส่ง (ล้อ ยูรีเทน SUS) [KMS-565 ถึง 77H]

NIO PRESSURE TANK

รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ สำหรับการขนส่ง (ล้อ ยูรีเทน SUS) [KMS-565 ถึง 77H]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,682.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมาก การผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

[คุณสมบัติ]
· รถเข็น เฉพาะด้าน สำหรับตู้คอนเทนเนอร์แบบ แบบตรง (ST/CTH / CTB/STB / SMA)
· ลูกล้อ คุณสมบัติ สต็อปเปอร์ สำหรับยึด รถเข็น เข้าที่
·ขนาด 30 ถึง 47 เป็นรถเข็นประเภท แผ่นเพลท น้ำหนักเบา เกิดจากการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (การประดิษฐ์)
·ขนาด 565 ถึง 77H เป็นประเภทที่มีมุมเน้นความแข็งแรง
· ล้อ ยูรีเทน ไนล่อน KMS จะไม่ทำให้อุปกรณ์หรือพื้น สเตนเลส เสียหายได้ง่าย

รหัสสินค้า
KMS-565
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 34,682.00

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ภาชนะ บังคับ 565/565H ID(มิลลิเมตร) 578 ความสูง H1(มิลลิเมตร) 135
เต็มความสูง H2(มิลลิเมตร) 170 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ф(มิลลิเมตร) 100 พิกัดน้ำหนัก(กิโลกรัม) 390

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KMS-565 ในชุด รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ สำหรับการขนส่ง (ล้อ ยูรีเทน SUS) [KMS-565 ถึง 77H]

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: รหัสรุ่น [KM] และ [KMS] มีความแตกต่างกันอย่างไร?
ตอบ: ส่วนลูกล้อใช้วัสดุต่างกัน [KM] (ตัวยึด: ชุบยูนิโครม SS/ล้อ: ยาง) [KMS] (ตัวยึด: SUS 304/ล้อ: ไนล่อนยูรีเทน/สต๊อปเปอร์: ไนล่อน 6 และไฟเบอร์กลาส 30%)