1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ สำหรับการขนส่ง ( ล้อ ยูรีเทน SUS) [KMS-30 ถึง 47]

รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ สำหรับการขนส่ง ( ล้อ ยูรีเทน SUS) [KMS-30 ถึง 47]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,508.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รถเข็น พร้อมเบรคที่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า [วัสดุ] รถเข็น: SUS304,เหล็กยึด ลูกล้อ: SUS304

คุณสมบัติ

● รถเข็นสำหรับ ถังบรรจุสาร แบบตรง (CTL, CTLK, CTH, CTB, ST) (รองรับการใช้งาน ไม่ ได้ กับ ถังบรรจุสาร เรียว)

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x H (มม.): 377 x 125
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.): 367
● ความสูงของ แผ่นเพลท/ เฟรม (มม.): 33
● รูปทรง: หัวเทเปอร์
● ถังน้ำ รองรับการใช้งาน: สำหรับ 36 L
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มม.): 65
● SPQ (ชิ้น): 3
● ล้อที่ยืดหยุ่น x 2, ล้อเลื่อนที่มีความยืดหยุ่น x 2

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
● ลูกล้อ ฉากยึด: สเตนเลส สต๊อปเปอร์: 6 ไนล่อน + 30% ใยแก้ว
● ล้อ: ไนล่อน ยูรีเทน
รหัสสินค้า
KMS-30
KMS-33
KMS-36
KMS-39
KMS-43
KMS-47
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ภาชนะ บังคับ ID
(มิลลิเมตร)
ความสูง H1
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง H2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ф
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 10,601.00

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 12 วัน 303069312565227

฿ 7,508.58

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน 333359312565227

฿ 7,686.58

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน 363679312565227

฿ 8,045.66

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 3 วัน 393949312565227

฿ 8,395.60

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน 4343710113675259

฿ 9,707.50

NIO PRESSURE TANK 1 ชิ้น 8 วัน 47/47H47710113675259

กำลังโหลด …

  1. 1