1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์เหนี่ยวนำ, ไม่สอดคล้องกับ RoHS, ซีรีส์ World K (รหัสสินค้า)

มอเตอร์เหนี่ยวนำ, ไม่สอดคล้องกับ RoHS, ซีรีส์ World K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,169.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
5IK60GU-AWJ
5IK60GU-AWTJ
5IK60GU-AWTU
5IK60GU-AWU
5IK60GU-CWE
5IK60GU-CWJ
5IK60GU-CWTE
5IK60GU-CWTJ
5IK60GU-SW
5IK60GU-SWM
5IK60GU-SWTSALE
5IK90GU-AWJ
5IK90GU-AWTJ
5IK90GU-AWTU
5IK90GU-AWU
5IK90GU-CWE
5IK90GU-CWJ
5IK90GU-CWTE
5IK90GU-CWTJ
5IK90GU-SW
5IK90GU-SWM
5IK90GU-SWT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
พาวเวอร์ซัพพลาย เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ แรงดันไฟฟ้า
(V)
อุปกรณ์สายไฟ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 5,184.28

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 601 เฟสไม่100สายไฟ-

฿ 6,435.70

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 601 เฟสไม่100-มีกล่องเทอร์มินอล

฿ 6,435.70

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 601 เฟสไม่110-มีกล่องเทอร์มินอล

฿ 5,169.12

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 601 เฟสไม่110สายไฟ-

฿ 5,377.25

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 20 วัน 601 เฟสไม่220สายไฟ-

฿ 5,377.25

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 601 เฟสไม่200สายไฟ-

฿ 6,628.67

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 601 เฟสไม่220-มีกล่องเทอร์มินอล

฿ 6,628.67

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 601 เฟสไม่200-มีกล่องเทอร์มินอล

฿ 5,377.25

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 603 เฟสไม่200สายไฟ-

฿ 12,086.79

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 20 วัน 603 เฟสเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า200สายเคเบิล-

฿ 6,628.95

฿ 3,586.26

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 603 เฟสไม่200-มีกล่องเทอร์มินอล

฿ 6,025.98

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 901 เฟสไม่100สายไฟ-

฿ 7,277.39

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 901 เฟสไม่100-มีกล่องเทอร์มินอล

฿ 7,277.39

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 901 เฟสไม่110-มีกล่องเทอร์มินอล

฿ 6,025.98

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 901 เฟสไม่110สายไฟ-

฿ 6,224.98

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 901 เฟสไม่220สายไฟ-

฿ 6,224.98

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 901 เฟสไม่200สายไฟ-

฿ 7,476.40

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 901 เฟสไม่220-มีกล่องเทอร์มินอล

฿ 7,476.40

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 17 วัน 901 เฟสไม่200-มีกล่องเทอร์มินอล

฿ 6,276.75

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 903 เฟสไม่200สายไฟ-

฿ 13,582.02

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 903 เฟสเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า200สายเคเบิล-

฿ 7,532.02

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 20 วัน 903 เฟสไม่200-มีกล่องเทอร์มินอล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย มอเตอร์ ประเภทมอเตอร์ อุปนัย มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) 90
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน รูปทรง ปลาย เพลา ชนิดเพลาพีเนียน ประเภทอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป ตัวป้องกันความร้อน