1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกสำหรับเชื่อมอัตโนมัติ

ปลอกสำหรับเชื่อมอัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 817.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ปลอกแขนสำหรับการเชื่อมอัตโนมัติที่ผลิตโดย Fujikin inc. บริษัท ที่มีชื่อเสียงในด้านผลลัพธ์ที่เหนือกว่าซึ่งมีการเรียกใช้อุปกรณ์ ความดัน สูงคุณภาพสูง
· วัสดุ:SUS316L วัสดุ หลอมเดี่ยว·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว:1 / 4B (8 A), 3 / 8B (10 A), 1 / 2B (15 A), 3 / 4B (20 A)
·ของเหลวที่ใช้:น้ำไอน้ำก๊าซที่ไม่กัดกร่อนเพื่อ ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนประกอบ

รหัสสินค้า
UJR-6.35MS-AW
UJR-6.35MS-L28-AW
UJR-6.35MS-L31-AW
UJR-9.52MS-AW
UJR-9.52MS-L32-AW
UJR-12.7MS-AW
UJR-12.7MS-L32-AW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 950.27

FJN COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 4B (8 A)21.543.2

฿ 817.90

FJN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 1 / 4B (8 A)21.528

฿ 836.29

FJN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 1 / 4B (8 A)21.5วันที่ 31

฿ 1,319.66

FJN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 3 / 8B (10 A)21.545.45

฿ 1,489.25

FJN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 3 / 8B (10 A)21.532

฿ 1,327.94

FJN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 1 / 2B (15 A)16.245.45

฿ 1,914.25

FJN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน 1 / 2B (15 A)16.232

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ ปะเก็น รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง แขน (อุปกรณ์ประเภท ปะเก็น ) วัสดุ SUS316 วัสดุ หลอมเดี่ยว
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ / ก๊าซที่ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -196 ถึง 450
ความยาวของรอยเชื่อม แบบยาว